Animazione: Tecnologia brevettata 2:1 per area Ex

Due sensori utilizzabili con un conduttore

La tecnologia brevettata 2:1 Pepperl+Fuchs offre un potenziale di risparmio pari al 50% nel cablaggio di sensori in area Ex.

I segnali provenienti dai sensori NAMUR possono essere trasmessi a coppie ad un alimentatore attraverso un conduttore. A tale scopo, ciascuno dei due sensori binari è cablato antiparallelamente a una coppia di cavi, collegata a sua volta all'amplificatore di commutazione.

La tecnologia 2:1 è ideale per l'impiego in ampliamenti dell'impianto, qualora si debbano portare ulteriori segnali attraverso un cablaggio esistente ed eventualmente già utilizzato a piena capacità. Pepperl+Fuchs offre questa tecnologia anche in area bus di campo per gruppi di accensione a sensore e a valvole.