Misurazione della distanza utilizzando la tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) [Filmato]

Il metodo di misurazione diretta basato sulla tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) utilizza un diodo laser che emette impulsi luminosi di brevissima durata, ma estremamente potenti, che vengono riflessi dall'oggetto target e poi rilevati nuovamente da un ricevitore sensibile alla luce. Vengono emessi impulsi luminosi discreti che possono essere fino a mille volte superiori rispetto ai metodi indiretti che utilizzano un fascio luminoso a emissione costante.

I vantaggi della serie VDM28 e della tecnologia PRT sono l'accuratezza, l'immunità al rumore, la precisione e l'indipendenza dal target.

Gli impulsi luminosi, brevi ma potenti, forniscono risultati di misurazione della massima accuratezza. Gli impulsi luminosi discreti garantiscono un elevato livello di immunità con riferimento alla luce estranea, alle basse temperature fino -30 °C e alle modifiche della distanza di misurazione causate dalle influenze ambientali. La precisione dei risultati di misurazione è garantita anche nelle situazioni in cui sono presenti numerosi target all'interno della portata di rilevamento oppure oggetti presenti su uno sfondo lontano oltre la portata di misurazione. In questi casi le superfici difficili degli oggetti, come ad esempio materiali scuri scarsamente riflettenti, determinano solo differenze bianco-nero minime e pertanto non costituiscono alcun problema per un VDM28 con PRT.

Il processo di misurazione PRT restituisce risultati sempre accurati, affidabili, precisi e riproducibili, indipendentemente dalle condizioni ambientali.