Le unità di controllo G11 per interfaccia AS si caratterizzano per il design pulito e innovativo del contenitore [filmato]

Le nuove unità di controllo da campo per interfaccia AS offrono una concezione pulita e innovativa del contenitore con un design robusto, compatto e rotondo e si adattano in modo particolare a macchinari di assemblaggio e applicazioni di automazione dei processi.

Processi di pulitura che richiedono pulitori a vapore, impianti di lavaggio a pressione e stress meccanici non incidono sulle prestazioni delle unità di controllo G11. È possibile connettere rapidamente e con semplicità sensori e attuatori a un'interfaccia AS, persino in queste difficili condizioni ambientali.

Vantaggi delle unità di controllo G11 per interfaccia AS:

  • Nessuna ricerca dei problemi in quanto le condizioni di sovraccarico sono indicate direttamente presso la porta M12 interessata.
  • Montaggio sicuro e materiali robusti per una maggiore durata
  • Grazie al design compatto e rotondo, il dispositivo si adatta a un qualunque angolo
  • La pulitura a vapore e il lavaggio a pressione non rappresentano più un problema grazie alle guarnizioni O-ring radiali con protezione IP68/IP69k
  • Connesso all'interfaccia AS direttamente sull'unità di controllo o mediante ripartitore passivo dell'interfaccia AS e connessione M12