Video Fotocellula di Area RLG28 - "Risolutrice di problemi"

La nuova fotocellula di Area RLG28  ha un'area sensibile di 60 mm e una risoluzione di 12 mm ad una distanza da 0 ... 4 m. L' RLG28 permette la rilevazione costante di piccoli oggetti all'interno di tutta l'area sensibile.
Questa fotocellula  è un sostituto ideale per la maggior parte delle fotocellule che non soddisfano pienamente i requisiti. Fotocellula della serie 28 può sostituire 1:1 quasi tutti i modelli disponibili senza modificare la logica di controllo. Le aree di applicazione comprendono la movimentazione dei materiali, imballaggio e il settore automobilistico.   L'RLG28 è specializzata nella rilevazione affidabile dei margini  degli oggetti, ad esempio i diversi tipi di pallets, sacchi, merci imballate o riflettenti. La fotocellula è adatta anche come controllo per la caduta di oggetti e come controllo di deformazione, può anche essere utilizzato come un sensore di muting.