Sensori di inclinazione F99 nelle autopompe antincendio

Livellamento di precisione di scale e gabbie di soccorso

I sensori di inclinazione F99 misurano l'inclinazione longitudinale e trasversale del veicolo
I sensori di inclinazione F99 misurano l'inclinazione longitudinale e trasversale del veicolo

Nel settore della protezione antincendio, è fondamentale che le scale e le gabbie di soccorso siano stabili. Il sensore di inclinazione F99 di Pepperl+Fuchs viene utilizzato esattamente per questo scopo da IVECO MAGIRUS Brandschutztechnik GmbH.

Mentre il livellamento viene automatizzato con i comandi del veicolo, i sensori di inclinazione forniscono informazioni sul relativo angolo di inclinazione. La risoluzione elevata dei sensori di inclinazione F99 consente il preciso livellamento delle gabbie di soccorso e delle scale rotative, aumentando  la sicurezza del personale di soccorso. La scala e la gabbia vengono regolate durante la rotazione, in modo tale che la gabbia di soccorso resti sempre orizzontale.

La precisione e l'intervallo di misurazione non sono gli unici criteri che hanno convinto IVECO MAGIRUS a scegliere Pepperl+Fuchs.


Caratteristiche principali dei sensori di inclinazione F99

  • Sensibilità e ripetibilità di +/-0,1° e una precisione assoluta di +/-0,5°
  • Monitoraggio di uno/due assi di inclinazione, intervalli di misurazione compresi tra 0° e 360°
  • Intervalli di temperatura da -40°C a +85°C
  • Livello di protezione migliorato IP68/IP69K
  • Approvazione e1
  • Carico d'urto fino a 100g