Alta velocità - ampia gamma: Innovazione RFID F97 [animazione]

La testina di lettura RFID F97 offre maggiore flessibilità per i sistemi trasportatori

La F97 è una testina RFID di lettura/scrittura da 54 cm. La testina ha unraggio di azione costante per tutta la sua lunghezza che compensa grandi differenze nella posizione dei trasponder. La testina di lettura è connessa direttamente all’interfaccia IDENTControle può essere collegata al sistema di controllo attraverso tutti isistemi fieldbus.

Dato che l’F97 funziona come un sistema di identificazione LF, può anche essere montata direttamente su metallo o tra parti metalliche. L'altezza e lo spessore di soli15 mme50 mmcostituiscono un vantaggio.

I pratici fori di montaggio inseriti nella testina di lettura consentono facili installazioni tra i rulli del trasportatore o su di un lato del percorso del trasportatore stesso. Velocità di lettura fino a10 m/s sono un possibile risultato.


Panoramica dei vantaggi:

  • Velocità di lettura elevate fino a10 m/s
  • Ideale per i veloci sistemi trasportatori moderni.
  • 500 mmampio lobo di lettura per grandi tolleranze nella posizione del tag
  • Possibilità di posizionare il contenitore senza elementi guida aggiuntivi