Sensori per macchinari agricoli [filmato]

Agricoltura intelligente

Pepperl+Fuchs offre sensori industriali per apparecchiature mobili che si adattano perfettamente alle applicazioni in uso, oltre ad un'ampia varietà di soluzioni di rilevamento per macchinari agricoli.

Il sensore di inclinazione F99 controlla l'angolo di inclinazione del veicolo attraverso un sistema di misurazione estremamente solido.

La messa in servizio è semplice grazie alle interfacce bus CANopen e J1939, mentre l'elevata immunità (100 V/m) offre sicurezza di funzionamento.

Il sensore capacitivo F46 è usato per il joystick nella cabina del veicolo e permette di aumentare l'efficienza della macchina, regolando la velocità del motore, nonché di ottenere una maggiore sicurezza del veicolo tramite i comandi dell'operatore.

I sensori a ultrasuoni della serie 30GM70 effettuano il monitoraggio costante dell'altezza dal terreno dell'ugello nebulizzatore per garantire un'irrorazione ottimale dei fertilizzanti. L'esecuzione della misurazione senza contatto della distanza dal suolo serve, inoltre, a evitare danni al braccio di nebulizzazione.