Nuova tecnologia per encoder rotativi magnetici

Precisione magnetica, in tutte le condizioni.

Gli encoder rotativi sono ideali per misurare rotazione, velocità angolare o posizionamento di parti mobili in un'ampia gamma di aree. Rispetto agli altri encoder magnetici, questa nuova famiglia di encoder magnetici offre robustezza e precisione uniche.

Caratteristiche principali in breve

  • Tecnologia senza contatto per un'elevata affidabilità
  • Precisione elevata da 0,1° a 1°
  • Design robusto per applicazioni in ambienti difficili
  • Lunga durata di esercizio e tempi di manutenzione ridotti
  • Design compatto per numerose applicazioni

Numerose applicazioni

  • Dati tecnici generali
    Misurazione precisa del posizionamento e della velocità
    Alloggiamento compatto per le applicazioni di tecnologia medicale e di laboratorio
  • Attrezzatura mobile
    Perfetta per applicazioni in condizioni ambientali difficili, ad esempio dovute a polvere, liquidi, alte/basse temperature, vibrazioni, urti.
  • Settore eolico
    Controllo preciso dell'angolo del passo delle pale del rotore (controllo del passo) negli impianti ad energia eolica o monitoraggio della posizione della navicella (angolo azimutale)