Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Gli ultimi sviluppi nella tecnologia per encoder rotativi magnetici aprono nuovi orizzonti peri costruttori di macchine e di impianti di automazione . Precisione e robustezza eccellenti, combinate con un design straordinariamente compatto, permettono alla nuova generazione di encoder rotativi magnetici di offrire maggiore affidabilità ed efficienza dei progetti in molti ambienti industriali. Soluzioni customizzate altamente flessibili e prestazioni eccezionali.
Il beneficio offerto dalla tecnologia degli encoder rotativi magnetici è il principio di rilevamento senza contatto, altamente vantaggioso perchè non richiede manutenzione o assistenza particolari. Gli encoder rotativi magnetici sono completamente immuni dalle influenze ambientali e forniscono sempre valori affidabili.
Le operazioni di posizionamento nell'ingegneria dei macchinari richiedono un grado elevato di precisione, di risoluzione e dinamicità.
La nuova generazione di encoder rotativi magnetici offre agli utenti massime prestazioni e flessibilità e si distingue per le seguenti caratteristiche:
Anche in ambienti industriali difficili, un preciso e potente encoder rotativo magnetico aumenta l'affidabilità della produzione. Gli encoder rotativi assoluti magnetici aprono nuove possibilità di impiego in applicazioni in cui le dimensioni compatte sono un fattore critico.
Tecnologia per encoder rotativi magnetici di Pepperl+Fuchs
Precisione magnetica, in tutte le condizioni.