Lo scanner a fascio LED multiplo R2100 (2-D LiSAR sensor) apre nuove opportunità per un'ampia gamma di applicazioni [Filmato]


Lo scanner a fascio LED multiplo R2100 (2-D LiSAR sensor) aumenta il campo delle possibilità combinando tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology), LED Ultra-IR e misurazioni tramite scansione a fascio multiplo. Gli elementi multipli con trasmettitori LED, disposti gli uni accanto agli altri, consentono la misurazione di superfici bidimensionali con undici spot luminosi. Questo aspetto garantisce un rilevamento affidabile di qualsiasi tipo di superficie, indipendentemente dalla forma e dalle caratteristiche della superficie.

Lo scanner R2100 apre nuove opportunità per un'ampia varietà di applicazioni, ad esempio per apparecchiature mobili, di logistica o di ingegneria dei macchinari.


Caratteristiche principali

  • La tecnologia PRT fornisce informazioni affidabili e precise di misurazione della distanza
  • I LED Ultra-IR garantiscono prestazioni potenti e una durata elevata
  • L'assenza di parti mobili nei dispositivi, garantisce una maggior durata anche nelle applicazioni in ambienti critici
  • Misurazione 2D con scansione a fascio multiplo
  • Gli emettitori multipli ad ampio raggio, garantiscono un rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dalle caratteristiche della superficie
  • Il basso consumo di corrente riduce i costi operativi e di progettazione
  • Tempo di risposta breve per processi rapidi