Lettore di codici OPC120P - Prestazioni eccellenti per esigenze complesse [Filmato]


La soluzione ideale per le superfici riflettenti e le applicazioni ad alta velocità

L'esclusiva tecnologia a filtro di polarizzazione del lettore OPC120P garantisce un'affidabile lettura dei codici su superfici altamente riflettenti. I codici 1-D e 2-D presenti su circuiti stampati, fotolibri, vetro o metallo vengono rilevati in modo affidabile. Un'elevata profondità di messa a fuoco garantisce un'operazione affidabile a diverse distanze e con codici di dimensioni diverse senza la necessità di modificare parametri o effettuare regolazioni meccaniche.

Il nuovo lettore di codici può essere anche utilizzato per applicazioni ad alta velocità fino a 10 m/s e 100 letture/s. Le potenti funzionalità quali il rilevamento della presenza di materiale stampato per la verifica della data di scadenza oppure la valutazione simultanea anche di 4 diverse attività in una sola operazione di lettura, fanno di questo dispositivo un lettore unico nel suo genere.


Caratteristiche principali in breve

  • Lettura affidabile di codici 1D/2D anche su superfici altamente riflettenti
  • Lettura dei codici ad alta velocità fino a 10 m/s in 100 letture
  • L'ampia profondità di messa a fuoco garantisce un funzionamento affidabile a distanze diverse, off-set e dimensioni dei codici
  • Codici a barre lunghi ricostruiti su immagini da fotocamere multiple
  • Valutare fino a quattro codici all'interno della stessa immagine
  • Rilevamento della presenza di stringhe/loghi e confronto tra i loghi
  • Ritardo di attivazione tramite ingressi encoder rotativi