Barriera optoelettronica di misurazione LGM - Misurazioni intelligenti [Filmato]


IO-Link consente di ottenere dati di misurazione altamente precisi

La nuova barriera optoelettronica di misurazione serie LGM è l'ultimo prodotto di punta fra le barriere optoelettroniche per l'automazione ed è stata progettata specificamente per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Le 16 opzioni integrate di misurazione consentono all'utente di scegliere la modalità ottimale per l'applicazione in uso e ricevere direttamente valori misurati in millimetri. I valori sono trasmessi in formato digitale con durata dei cicli estremamente ridotta e tramite interfaccia IO-Link. Il software IO-Link consente di effettuare, in tutta praticità, la messa in servizio e la manutenzione dal livello di controllo.

La barriera optoelettronica di misurazione LGM è disponibile con risoluzioni di 8 mm, 17 mm, 25 mm e 50 mm e altezze del campo fino a 3200 mm, una soluzione che consente intervalli di misurazione elevati. Le barriere optoelettroniche presentano un profilo ultra-basso e sono pertanto installabili anche in spazi limitati. L'alloggiamento di protezione in alluminio a norma IP67 è in grado di resistere a condizioni ambientali estreme anche alle temperature di stoccaggio a freddo.


Caratteristiche principali

  • Possibilità di scegliere fra 16 funzioni di misurazione integrata
  • Misurazione diretta in millimetri senza necessità di complesse conversioni
  • L'interfaccia IO-Link integrata consente di eseguire le operazioni di installazione e valutazione con grande facilità
  • Grazie all'alloggiamento sottile e dal peso limitato, l'installazione è un'operazione rapida che consente grande flessibilità
  • Protezione a norma IP67, adatta anche alle applicazioni di stoccaggio a freddo
  • L'incrocio dei fasci consente di ottenere una risoluzione più elevata senza alcun aumento del tempo di risposta