La nuova serie di sensori piatti induttivi F148 per apparecchiature mobili offre all'utente una maggiore affidabilità grazie al posizionamento senza contatto e a prova di usura. Questi sensori induttivi costituiscono un'alternativa ideale ai sistemi a fune soggetti a manutenzione. Il design piatto rende i sensori di questa serie particolarmente adatti ad un impiego in spazi ristretti.
L'alloggiamento compatto è la caratteristica principale dei sensori induttivi piatti Serie F148; combinato con un connettore ad angolo, permette di installare il sensore mediante fori passanti, anche in spazi ristretti. La serie F148 è la giusta soluzione alle applicazioni che richiedono una tecnologia con sensori molto piccoli.
Le apparecchiature mobili, quali ad esempio i macchinari agricoli o per la silvicoltura o i macchinari per l'edilizia, richiedono l'installazione di sensori sufficientemente resistenti a situazioni ambientali critiche; la nuova serie di sensori induttivi piatti F148 risponde a tali requisiti, grazie all'estrema robustezza e durevolezza nel tempo e all'alto livello di affidabilità assicurato all'utente.
Un altro importante vantaggio è la facilità e rapidità di montaggio dei sensori serie F148 sui macchinari, che avviene tramite semplice pressione, senza necessità di ulteriori regolazioni. In questo modo è possibile montare e sostituire, facilmente ed in sicurezza, i dispositivi.