2014-04-15
Pepperl+Fuchs è presente alla fiera mondiale, leader per l'intralogistica
Venite a trovare Pepperl+Fuchs al CeMAT 2014 (padiglione 13, stand F40)
L'impiego di sensori innovativi per ottenere un flusso di merci completamente automatizzato - l'idea alla base del concetto di "Industry 4.0". Gli esperti Pepperl+Fuchs lavorano quotidianamente alla realizzazione di questo progetto.
I sensori Pepperl+Fuchs, quali ad esempio, lo scanner a fascio LED statico R2100, lo scanner laser 2D R2000 (2-D LiSAR sensor) e il sistema di posizionamento ottico PGV, sono ideali per l'impiego nei magazzini con scaffali verticali, su nastri trasportatori o su veicoli a guida automatica (AGV) perchè garantiscono una continuità di lavoro senza interruzioni nella catena di fornitura.
Incontrate Pepperl+Fuchs alla Fiera CeMAT di Hannover, Germania dal19 al 23 maggio 2014, Padiglione 13, Stand F40. Affacciatevi in quella che sarà la quarta rivoluzione industriale alla fiera mondiale leader per l'intralogistica - CeMAT. Vi aspettiamo.
Ecco un'anteprima dei punti salienti del nostro progetto:
A Distance Ahead - Sensori fotoelettrici di Pepperl+Fuchs
- Visione a 360° senza interruzioni
- Rilevamento affidabile di oggetti di piccole dimensioni e l'individuazione esatta di posizioni e bordi grazie al piccolo spot luminoso
- Il display interattivo permette un funzionamento e una messa in servizio facili
- Misurazioni della distanza affidabili e precise grazie alla tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology)
- Misurazione 2D con scansione a fascio multiplo
- Rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dal tipo di superficie
- Maggior durata nel tempo, anche in ambienti critici, in quanto i dispositivi non presentano parti mobili
La via corretta, sempre - Sistemi di Posizionamento Pepperl+Fuchs
- Rilevamento affidabile del percorso tramite nastri di colori diversi applicati anche su superfici altamente riflettenti.
- Elevata immunità alla luce estranea > 100.000 lux elimina la necessità di applicare del nastro opaco aggiuntivo a contrasto.