Nascosto nel cuore del robot, lo scanner laser UHD R2000 (2-D LiSAR sensor) di Pepperl+Fuchs ha realmente assicurato il successo delle macchine. "Grazie all'esclusivo angolo di scansione a 360°, siamo stati l'unica squadra in grado di vedere l'intero campo di gioco e la prima squadra in assoluto a raggiungere questo obiettivo", spiega Schulz. Questa tecnologia ha permesso ai Green Birds di vedere esattamente cosa stavano facendo gli avversari e analizzare di conseguenza queste informazioni. Questo ha rappresentato un grandissimo vantaggio, considerando che le collisioni con gli altri concorrenti sono severamente vietate. Oltre allo scanner laser UHD R2000, il team ha utilizzato anche altri sensori Pepperl+Fuchs. La fotocellula a sbarramento R2 ha avuto un ruolo molto importante per le "aree del fuoco" sul campo di gioco. L'obiettivo era di utilizzare il sensore per rilevare i triangoli posizionati sul campo da gioco. Ogni squadra doveva girare il triangolo in modo che corrispondesse al colore della propria squadra e depositarlo sulla piattaforma designata, l'area del fuoco. Dopo aver portato correttamente a termine questo compito, alla squadra venivano assegnati dei punti.