Pepperl+Fuchs amplia il suo portafoglio WirelessHART con il "BULLET". Questo adattatore ,alimentato dal loop WirelessHART, consente a dispositivi di campo cablati da 4-20 mA e HART, nuovi e vecchi, di comunicare dati di misurazione, diagnostica e parametrizzazione in modalità wireless. È l’unico adattatore WirelessHART sul mercato con una custodia a prova di esplosione Ex d ed è adatto all’uso in aree pericolose, fino a Zona 1/21, Classe I, Div. 1 (disponibile anche in versione a sicurezza intrinseca per l'uso in Zona 0 e per impieghi generici).
Un alloggiamento estremamente robusto in alluminio ospita tutti i componenti elettronici, antenna inclusa; l'unità è realizzata per resistere alle condizioni ambientali gravose, presenti negli impianti di processo. L'adattatore BULLET viene installato in modo permanente collegandolo direttamente o tramite un raccordo per canaline a un dispositivo di campo con tipo di protezione Ex d oppure montandolo su una cassetta di derivazione. La versione dell'adattatore BULLET dotata del tipo di protezione Ex i è inoltre adatta per l'uso con i dispositivi di campo a sicurezza intrinseca.
Quando si utilizza il BULLET, non è necessaria nessuna batteria aggiuntiva. È possibile il collegamento di dispositivi HART, oltre che il collegamento di dispositivi da 4-20 mA, consentendo un adattamento flessibile ai requisiti delle diverse applicazioni.
L'adattatore BULLET si autoalimenta assorbendo l'energia necessaria dal loop di corrente a 4 - 20 mA grazie a una tecnologia speciale detta "StepVolt," che consente agli utilizzatori di impostare una tensione compresa tra 1 e 2,5 V per ottimizzare la trasmissione dei pacchetti HART.
L'adattatore BULLET fornisce prestazioni affidabili anche nelle condizioni di bassa corrente più sfavorevoli in assoluto, quando è disponibile una potenza molto ridotta, ad esempio a seguito dell'impiego di trasmettitori con tratti di cavo molto lunghi, o barriere a sicurezza intrinseca. Nei casi in cui è disponibile una potenza maggiore, l'adattatore BULLET fornisce un numero più elevato di pacchetti WirelessHART al secondo, con un miglioramento delle prestazioni della rete WirelessHART.
L’adattatore BULLET è dotato di una potente funzione multidrop che riduce notevolmente i costi legati all'aggiunta di dispositivi a una rete WirelessHART esistente. Un singolo adattatore BULLET permette di collegare in multidrop fino a otto dispositivi di campo. Tale caratteristica è particolarmente utile per il monitoraggio di parchi di serbatoi e oleodotti.