Comunicati stampa 2015

Lightweight Design with Extra-Large Display Lightweight Design with Extra-Large Display

In 2007, Pepperl+Fuchs launched the VisuNet remote monitors (RM)—the first network-based thin client solution for hazardous areas. The company has continued to develop this technology and is once again setting standards in the market with the VisuNet GXP and the latest RM Shell 4.0 firmware …

(November 2015; PR-2015-16132PA-ENG)

Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System

Safe protection of humans and installed assets in hazardous areas is predicated on a multitude of international, regional and company-internal regulations and standards. In order to meet these requirements and find the most efficient control equipment for any specific application the world-wide located Solution Engineering Centers will supply the solution …

(November 2015; PR-2015-17515PA-ENG)

New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners

The SC-System from Pepperl+Fuchs is a product family of signal conditioners for nonhazardous areas. The compact modules require little space in the switch cabinet, offer high-quality three-way-isolation, and are easy to install. The latest addition to the range is a single-channel switch amplifier, which is suitable for all commercially available binary sensors…

(November 2015; PR-2015-16562PA-ENG)

Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions  Raise the Bar for the Process Automation Industry Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions Raise the Bar for the Process Automation Industry

As the leaders in purging technology, Pepperl+Fuchs has combined the latest in technology and innovation to dramatically simplify operation of electrical components within hazardous locations, resulting in fully automatic, globally certified purging solutions – the Bebco EPS 5500 Series, and the all-new Bebco EPS 6500 Series …

(November 2015; SPS_6500)

Moduli per motori con interfaccia AS G20 con collegamento diretto Moduli per motori con interfaccia AS G20 con collegamento diretto

La robusta custodia del modulo motore G20 è alta <30 mm, così da poter essere facilmente integrata nella striscia di montaggio. Presenta un collegamento diretto per due motori a rulli CC e due scanner di tracciamento degli eventi di congestione. Questa soluzione non richiede l'utilizzo di cavi dalla striscia di montaggio, riducendo l'entità del lavoro di assemblaggio necessaria e consentendo una perfetta progettazione del sistema …

(novembre 2015; PR-2015-16057FA-ENG)

Caratteristiche innovative e funzioni intelligenti combinate in un'architettura di prodotto innovativa Caratteristiche innovative e funzioni intelligenti combinate in un'architettura di prodotto innovativa

Pepperl+Fuchs presenterà alla fiera SPS/IPC/DRIVES le serie R100 e R101, una nuova generazione di sensori fotoelettrici standard in un design compatto. Sono le prime serie a presentare una nuova e innovativa architettura del prodotto, e combinano una serie di tecnologie all'avanguardia in uno spazio compatto …

(novembre 2015; PR-2015-15949FA-ENG)

F192—Testa di lettura/scrittura UHF per ampi range di rilevamento F192—Testa di lettura/scrittura UHF per ampi range di rilevamento

Le teste di lettura/scrittura UHF di Pepperl+Fuchs funzionano in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili, pur offrendo un elevato livello di flessibilità. La F192 va a completare la famiglia di prodotti con le sue straordinarie proprietà per coprire anche le applicazioni di logistica in futuro e raggiungere distanze di lettura superiori a 2 m …

(novembre 2015; PR-2015-15855FA-ENG)

Dal livello del campo ai dispositivi mobili, fino al MES o all'ERP Dal livello del campo ai dispositivi mobili, fino al MES o all'ERP

SmartBridge offre un percorso di comunicazione aggiuntivo dal livello del campo senza la necessità di costose attività di cablaggio o lavori di installazione. Ciò consente di utilizzare smartphone o tablet come pratici strumenti operativi, e di mettere a disposizione dati di sensori e azionatori a livello MES ed ERP.

(novembre 2015; PR-2015-15824FA-ENG)

Misuratori a filo ed encoder rotativi con misuratori a filo Misuratori a filo ed encoder rotativi con misuratori a filo

La gamma di encoder rotativi con misuratori a filo di Pepperl+Fuchs è caratterizzata da un'architettura di prodotto modulare. La gamma offre un'ampia varietà di varianti per quasi tutti i campi di applicazione. I componenti coordinati in modo ottimale garantiscono una lunga durata e processi affidabili in fatto di misurazione e posizionamento della distanza lineare.

(novembre 2015; PR-2015-15822FA-ENG)

Sensore ad ultrasuoni compatto in solido acciaio inox Sensore ad ultrasuoni compatto in solido acciaio inox

Il modello UMB800 di Pepperl+Fuchs è il sensore ad ultrasuoni più piccolo al mondo in solido acciaio inox. È realizzato interamente con materiali a norma FDA. Con l'ampio range di rilevamento e il design estremamente compatto, apre a nuove possibilità di automazione in applicazioni igieniche ...

(novembre 2015; PR-2015-15820FA-ENG)

Monitoraggio della posizione delle valvole - Soluzioni aperte per semplificare il montaggio Monitoraggio della posizione delle valvole - Soluzioni aperte per semplificare il montaggio

L'ultima generazione di sensori doppi Pepperl+Fuchs monitora la posizione delle valvole degli azionatori in un processo affidabile e senza contatto. Questi azionatori valvole sono utilizzati principalmente per ottenere movimenti rotatori in raccordi, valvole e deflettori in applicazioni industriali …

(giugno 2015, PR-2015-13103FA-ENG)

A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications

The range of applications in potentially explosive areas is virtually limitless. Even for standard applications, completely different sets of requirements exist depending on industry sector and country-specific guidelines. With its comprehensive portfolio of explosion protection equipment, Pepperl+Fuchs can offer the right solution for all scenarios …

(June 2015, PR-2015-12763PA-ENG)

Remote-I/O-Systems Remote-I/O-Systems

Remote-I/O-Systems take into account the requirement to "gather" the input and output points in the field near the sensors and actuators. As a result, these systems are often installed in hazardous areas in Zone 2 or Zone 1 …

(June 2015, PR-2015-13210PA-ENG)

Just One Touch of a Button Just One Touch of a Button

With the new FieldConnex® fieldbus diagnostics handheld (FDH-1) from Pepperl+Fuchs, the quality assurance process for fieldbus installations is even easier. Whether you are using the quick check mode or the highly specialized features for experts, the FDH-1 is a universal tool for user-friendly fieldbus diagnostics in process automation …

(June 2015, PR-2015-13346PA-FieldConnex)

Everything from a Single Source Everything from a Single Source

Pepperl+Fuchs is renowned for its high-quality explosion protection products. Through its network of Solution Engineering Centers (SECs), the company, based in Mannheim in Germany, provides engineering solutions and tailor-made system solutions for customers all over the world …

(June 2015, PR-2015-12766PA-ENG)

Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience

The 6-mm-wide signal conditioners for the SC-System from Pepperl+Fuchs are equipped with a bus system for providing the power supply and communicating fault messages, as well as a universal splitter and a millivolt measuring transmitter. With these two new modules, the extremely compact signal conditioners are now available for all analog measuring signals …

(June 2015, PR-2015-13212PA-ENG)

Velocità, altezze e distanze superiori Velocità, altezze e distanze superiori

In grado di trasferire dati senza fili o segnali radio, su distanze fino a 300 metri, senza distanze minime e a velocità di 100 Mbit/s: Il trasmettitore dati fotoelettrico LS682 supera di gran lunga le performance della concorrenza, e apre a nuove possibilità per i magazzini verticali …

(aprile 2015, PR-2015-11578FA-ENG)

Diversità lineare Diversità lineare

I nuovi encoder rotativi con misuratore a filo di Pepperl+Fuchs sono disponibili in numerose varianti e con una vasta gamma di interfacce elettriche. Questi robusti encoder rotativi magnetici assicurano misure affidabili …

(aprile 2015, PR-2015-11581FA-ENG)

Interfaccia AS KE5 con connettore anteriore a spinta Interfaccia AS KE5 con connettore anteriore a spinta

Come si potrebbe migliorare ulteriormente l'interfaccia AS? Migliorando la facilità con cui vengono stabiliti i collegamenti, accelerando il processo di installazione e risparmiando spazio nell'armadio di trasformazione: spazio che può essere costoso. Il display con cifre centrali è facile da leggere, anche nell'oscurità …

(aprile 2015, PR-2015-10820FA-ENG)

Tecnologia di connessione per il mercato internazionale Tecnologia di connessione per il mercato internazionale

Per quanto possano differire le applicazioni di automazione, i requisiti previsti per la tecnologia di connessione sono sempre complessi. Queste applicazioni spaziano dall'utilizzo in scenari di ingegneria meccanica generici alla tecnologia di saldatura e ad applicazioni mobili e all'aperto …

(aprile 2015, PR-2015-10818FA-ENG)

Tablet e smartphone come unità di funzionamento e visualizzazione per sensori Tablet e smartphone come unità di funzionamento e visualizzazione per sensori

Il prodotto SmartBridge utilizza canali di comunicazione estesi e trasforma gli smartphone e i tablet disponibili in commercio in unità operative intuitive per sensori industriali …

(aprile 2015, PR-2015-10816FA-ENG)

Control in the Field with WirelessHART Control in the Field with WirelessHART

While the first applications of wireless technology were limited to simply monitoring processes, now WirelessHART can be integrated into the regulating process for controlling ball valves, fans, and other mechanical devices …

(April 2015, PR-2015-10814PA-ENG)

SC-System Expanded SC-System Expanded

The 6 mm wide signal conditioner from Pepperl+Fuchs is being supplemented by two additional modules. A new universal splitter is used for the galvanic isolation, conversion, and distribution of standard signals. The measurement input provides a supply voltage for the operation of 2-wire signal converters …

(April 2015, PR-2015-10810PA-ENG)

Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier

The new HiC2441 universal barrier from Pepperl+Fuchs can detect I/O requirements independently and automatically adjusts to the required signal type. No hardware or software adjustments are required. As the sole isolated barrier, the universal barrier can replace various traditional modules …

(April 2015, PR-2015-10808PA-ENG)

Electrical Explosion Protection Equipment Electrical Explosion Protection Equipment

Safe installing, controlling and monitoring in hazardous areas by means of types of explosion protection Ex d, Ex e and Ex p – For more than 60 years is Pepperl+Fuchs world-wide well-known for high-quality products for explosion protection …

(April 2015, PR-2015-10812PA-ENG)

Robusti sensori fotoelettrici miniaturizzati da 13 mm con una gamma di funzioni aggiuntive Robusti sensori fotoelettrici miniaturizzati da 13 mm con una gamma di funzioni aggiuntive

I sensori ottici sono utilizzati per proteggere una serie di punti di accesso in aree interne, di transizione ed esterne. In alcune situazioni i sensori devono poter funzionare in condizioni ambientali estreme, il che pone maggiori requisiti per i dispositivi. Le fotocellule a sbarramento nella serie BB10 di Pepperl+Fuchs sono ottimizzate per le applicazioni nell'ambito di porte e camere di decompressione …

(marzo 2015, PR-2015-10828FA-sbarramento)

Scanner laser 2D R2000 per applicazioni mobili Scanner laser 2D R2000 per applicazioni mobili

Gli scanner laser 2D della serie R2000 di Pepperl+Fuchs consentono una navigazione affidabile dei veicoli a guida automatica, anche senza l'utilizzo di riflettori …

(febbraio 2015, PR2015-9943-FA-ENG)

F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization

The compact and robust F190 read/write head from Pepperl+Fuchs has an integrated antenna with switchable polarization. The head allows optimal adaptation to the application without replacing the hardware …

(February 2015, PR2014-2550-FA-ENG(1))

Scanner LED multiraggio R2100 Scanner LED multiraggio R2100

L'altezza di apertura degli otturatori ha un impatto significativo sull'efficienza energetica di un edificio. Si tratta di un dato ampiamente consolidato, dimostrato nell'ambito di numerosi studi. Ma c'è un aspetto ancora poco chiaro: Quale dovrebbe essere l'apertura effettiva di un otturatore? Lo scanner LED multiraggio R2100 rappresenta una nuova soluzione a questo problema …

(febbraio 2015, PR-2015-11071FA-LED multiraggio R2100)

Centro stampa e media

Scarica il profilo aziendale di Pepperl+Fuchs e le immagini ad alta risoluzione della sede centrale e delle gamme di prodotti. Utilizzo gratuito per gli uffici editoriali e i giornalisti.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni