Encoder rotativi con sicurezza funzionale

Gli encoder rotativi con sicurezza funzionale stanno assumendo un'importanza sempre maggiore nelle applicazioni di automazione industriale. Gli encoder rotativi di sicurezza certificati di Pepperl+Fuchs consentono un'integrazione semplice in applicazioni con categorie ad alta sicurezza fino a SIL3 (secondo la direttiva IEC 61508).

In questo esempio viene mostrata un'applicazione in cui la sicurezza è rilevante. L'encoder rotativo funzionalmente sicuro e certificato rileva il movimento rotazionale di una sega tagliatubi. L'encoder rotativo garantisce un funzionamento sicuro del macchinario, come richiesto in conformità agli standard elencati nella direttiva macchine 98/37CE e alla nuova direttiva 2006/42/CE e IEC 61800-5-2.