Monitoraggio della chiusura delle porte con interruttori di sicurezza per interfaccia AS

Le porte e le gabbie di sicurezza in aree con macchinari attivi devono essere monitorate al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per queste applicazioni, Pepperl+Fuchs offre accessori relativi ai nostri interruttori di sicurezza per interfaccia AS. Gli accessori includono una maniglia per porta e una piastra di installazione che rende il montaggio semplice ed economico.

In questo esempio, la chiusura della porta, la funzione di blocco della protezione e l'interruttore di azionamento sulla cellula di lavoro protetta vengono monitorati dall'interfaccia AS.

La funzione di apertura/chiusura segnala al sistema di controllo la chiusura o l'apertura della porta e protegge il personale dal contatto diretto con il macchinario. La funzione di blocco della protezione garantisce che le porte di protezione non possano essere aperte durante il funzionamento. Gli interruttori di azionamento garantiscono condizioni lavorative sicure nell'area del macchinario durante gli interventi di montaggio e manutenzione.