La comunicazione completamente in rete garantisce processi efficienti

Nei processi di produzione, è difficile immaginare un momento senza un flusso di dati affidabile ed una comunicazione trasparente. La comunicazione industriale ha come obiettivo principale quello di collegare tutte le sezioni di un impianto in un sistema di rete unico, dal livello di gestione fino al livello di campo. Dopo tutto, l'utilizzo di reti dati performanti end-to-end aumenta la disponibilità e l'efficienza di macchine ed impianti. I sensori e i dispositivi di campo Pepperl+Fuchs possono essere integrati facilmente nei sistemi già esistenti e forniscono una comunicazione trasparente e l'aumento della produttività.

Attualmente, la comunicazione industriale in rete permette l'integrazione di tutte le business unit, rendendole elementi fondamentali per la disponibilità dei dati nell'industria dell'Industrial Internet of Things. Per abilitare la trasmissione affidabile ed efficiente di notevoli quantità di dati a tutti i livelli, Pepperl+Fuchs fornisce componenti intelligenti ad alte prestazioni, compresa una gamma completa di componenti del sistema AS-Interface, una ampia selezione di dispositivi Ethernet industriali, moduli Ethernet IO, vari dispositivi IO-Link, Master IO-Linkinterfacce.



Starter kit IIoT

Collegate al cloud i sensori utilizzati in fabbrica e iniziate la trasformazione digitale con i nuovi starter kit IIoT.

Download gratuito: White paper sui protocolli di comunicazione basati su TCP (PDF)

Questo white paper gratuito in formato PDF confronta i diversi protocolli di comunicazione basati su TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) che si sono fatti strada fino a diventare indispensabili per IIoT e Industry 4.0. Scaricalo ora gratuitamente!

Gamma Comtrol

Con l'acquisto dell'azienda Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs sta completando la gamma di soluzioni per Industry 4.0 orientate al futuro per applicazioni basate su cloud.