Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Fotocellula di precisione ad ampio raggio di rilevamento fino a 6 m |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 0 ... 500 mm con elaborazione sfondo, 350 ... 500 mm con oscurazione sfondo |
|
Campo di scansione max. | 0 ... 6000 mm con analisi sfondo, 200 ... 6000 mm con eliminazione sfondo |
|
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata | |
Modo operativo | Oscurazione/Elaborazione sfondo commutabile | |
Diametro spot | 150 mm Per ampiezza di scansione 6000 mm | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 730 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 60 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED verde: stato di accensione LED giallo: rivelazione oggetti |
|
Elementi di comando | Regolatore ampiezza di scansionamento, interruttore di programmazione per funzioni temporali, regolatore temporale | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 11 ... 48 V DC / 12 ... 24 V AC | |
Corrente in assenza di carico | 100 mA | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on, programmabile , Impostazione predefinita di commutazione su chiaro | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | 240 V AC/DC | |
Corrente di uscita | 2 A | |
Tempo di reazione | 100 ms | |
Ttempo caduta | 1200 ms | |
Funzione timer | Ritardo di eccitazione/caduta programmabile, regolabile da 0,1 ... a 10 s | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Emissione di interferenze | EN 61000-6-3 | |
Norme | EN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | sì | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Cavo fisso 5 m | |
Materiale | ||
Custodia | Macrolon GV30 | |
Superficie dell'ottica | Lente in plasticatemprata | |
Peso | 320 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 64 mm | |
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 49 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le fotocellule a tasteggio LT(K)2 si utilizzano per il rilevamento di persone, oggetti o veicoli entro un'area circoscritta. I dispositivi sono estremamente robusti e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Nella modalità di funzionamento a valutazione dello sfondo, le fotocellule possono essere utilizzate con qualsiasi sfondo. Nella modalità di funzionamento a soppressione dello sfondo, lo sfondo funge da area di riferimento. Questo consente il rilevamento accurato anche di oggetti altamente riflettenti. Inoltre, questa modalità di funzionamento offre un'opzione di test.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 166 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7026 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7027 | ALL | 223 KB |