Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
RJ15-BI-Y20594
Dati generali |
Tipo di uscita | NAMUR bistabile |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Diametro interno | 15 mm |
Sfera di misura | 1/4" (6,250 mm) |
| Materiale | SS18, carboloy, tantalio |
Velocità di conversione | ≤ 10 m/s |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V |
Isteresi | tipico 1 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Consumo corrente | |
| Transito B UB=8 V | ≥ 3 mA |
| Transito B UB=10 V | ≥ 4,2 mA |
| Transito A UB=10 V | 0,5 ... 1 mA tipico 0,9 mA |
| Transito A UB=8 V | 0,5 ... 0,95 mA tipico 0,8 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 5 ms |
Standard di conformità |
Norme | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) |
Dati meccanici |
Sezione filo | 0,14 mm2 |
Materiale della scatola | PC |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni | |
| Altezza | 32,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
ATEX |
Dati per la zona Ex | |
| Capacità interna effettiva | ≤ 90 nF |
| Induttanza interna effettiva | ≤ 50 µH |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
RJ15-BI-Y20594
Design / Simulation:
RJ15-BI-Y20594