Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
NBN4-12GK45-E2
Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 4 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 |
Tipo di uscita | 3-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1200 Hz |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 3 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 2 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 20 ms |
Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo |
Standard di conformità |
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Sezione filo | 0,14 mm2 |
Materiale della scatola | EP/PES |
Superficie anteriore | EP |
Grado di protezione | IP69K |
Dimensioni | |
| Lunghezza | 45 mm |
| Diametro | 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN4-12GK45-E2
Product Documentation:
NBN4-12GK45-E2