Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo a taglio SC3,5-N0

SC3,5-N0
  • 3,5 mm larghezza scanalatura


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SC3,5-N0

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Larghezza fessura3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Montaggio incorporato
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8 V
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Frequenza di commutazione0 ... 3000 Hz
Isteresi0,41 ... 0,6
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
EMC secondoIEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21
NormeDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Dati meccanici
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza15 mm
Larghezza10 mm
Lunghezza19,5 mm
ATEX
Dati per la zona Ex
Capacità interna effettiva≤ 100 nF
Induttanza interna effettiva≤ 150 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SC3,5-N0

Design / Simulation: SC3,5-N0

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP66 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.