Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Diametro interno | 10 mm | |
Campo di misura | Teach-in dei punti di inserzione | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 5 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Tensione nominale isolamento | 60 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, verde/giallo/rosso | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Elementi di comando | Tasto di TEACH-IN , Registrazione del punto di comando | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Materiale della scatola | PA 66 | |
Grado di protezione | IP65 | |
Classe di protezione | II | |
Dimensioni | ||
Altezza | 34 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 60 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Manuali | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manual RC**-C2-C-V1 | ENG | 332 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|