Sensore induttivo anulare RC10-14-N3-Y51658

RC10-14-N3-Y51658

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RC10-14-N3-Y51658

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR bistabile
Montaggio incorporato
Diametro interno10 mm
Cilindro di misura
Diametro2,5 mm
Lunghezza3 mm
Sfera di misura4 mm
Velocità di transito≤ 10 m/s
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8 V
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Isteresitipico 1 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo corrente
Transito B UB=8 V≥ 3 mA
Transito B UB=10 V≥ 4,2 mA
Transito A UB=10 V0,5 ... 1 mA tipico 0,9 mA
Transito A UB=8 V0,5 ... 0,95 mA tipico 0,8 mA
Power ON≥ 3 mA a UB = 8 V
≥ 4,2 mA con UB = 10 V
Ritardo di disponibilità≤ 5 ms
Standard di conformità
EMC secondoIEC / EN 60947-5-2:2004
NormeDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Dati meccanici
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RC10-14-N3-Y51658

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.