Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
NBN40-U2-E0
Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | NPN |
Distanza di comando misura | 40 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm |
Distanza comando reale | 36 ... 44 mm tipico 40 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,31 |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 |
Fattore di riduzione rMs | 0,39 |
Tipo di uscita | 3-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC |
Frequenza di commutazione | 0 ... 150 Hz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 2 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
Corrente in assenza di carico | ≤ 20 mA |
Ritardo di disponibilità | 80 ms |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 1510 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Sezione filo | max. 2,5 mm2 |
Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche |
Superficie anteriore | PA |
Parte inferiore della scatola | Plastica |
Grado di protezione | IP68 / IP69K |
Peso | 225 g |
Dimensioni | |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) Coppia di serraggio: 1,0 Nm (morsetto a vite) |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN40-U2-E0
Product Documentation:
NBN40-U2-E0
Design / Simulation:
NBN40-U2-E0
Certificazioni:
NBN40-U2-E0
Prodotti associati :
NBN40-U2-E0
Accessori |
|
|
|
Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9* fa |
|
|
|
|
Modular mounting bracket fa |
|