Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 40 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm |
Distanza comando reale | 36 ... 44 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,34 |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,81 |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 |
Fattore di riduzione rMs | 0,4 |
Tipo di uscita | 3-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 150 Hz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 2 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 20 mA |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 870 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Omologazione E1 | 10R-04 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
|
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 |
| Sezione trasversale centrale minima | senza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2 |
| Sezione trasversale centrale massima | senza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2 |
Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche |
Superficie anteriore | PA-GF35 |
Parte inferiore della scatola | Plastica |
Grado di protezione | IP68 / IP69K |
Peso | 225 g |
Dimensioni | |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) |