Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
NBN4-12GK50-E2-M
Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 4 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,9 |
Fattore di riduzione rMs | 0,6 |
Tipo di uscita | 3-fili |
Dati specifici |
Condizioni di montaggio | |
| A | 8 mm |
| B | 9 mm |
| C | 6 mm |
| F | 27 mm |
Tensione di esercizio | 10 ... 65 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz |
Isteresi | 0,03 ... 0,88 |
Protezione da scambio di polarità | sì |
Protezione da cortocircuito | sì |
Resistenza ai sovraccarichi | sì |
Sicurezza contro rottura filo | sì |
Protezione contro induzione | sì |
Soppressione impulso di attivazione | sì |
Oscillazione | 10 % |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V |
Ripetitibilità | 0,2 mm |
Corrente di esercizio | 0 ... 300 mA |
Corrente residua | ≤ 0,01 mA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 40 ms |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 1640 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Omologazioni e certificati |
Omologazione E1 | 10R-04 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m |
Sezione filo | 0,75 mm2 |
Materiale della scatola | PPS |
Superficie anteriore | PPS |
Grado di protezione | IP68 |
Peso | 110 g |
Dimensioni | |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro | 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN4-12GK50-E2-M
Product Documentation:
NBN4-12GK50-E2-M
Design / Simulation:
NBN4-12GK50-E2-M
Certificazioni:
NBN4-12GK50-E2-M
Certificazioni
| Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
UNECE KBA E1 | 10R-047333 | ALL | PDF | 64 KB
|
Prodotti associati :
NBN4-12GK50-E2-M
Accessori |
|
|
|
Mounting flange, 12 mmfa |
|