Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Tipo di uscita | Uscita analogica di corrente o uscita analogica di tensione | |
Montaggio incorporato | quasi incorpor. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Campo di misura | 0 ... 6 mm | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
A | 2 mm | |
B | 6 mm | |
C | 18 mm | |
F | 30 mm | |
Tensione di esercizio | 15 ... 30 V , ondulazione 20 % UB | |
Frequenza limite (3 dB) | 1000 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Riproducibilità | 0 ... 10 µm | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 464 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Uscita analogica | ||
Tipo di uscita | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
Resistenza di carico | uscita tensione: ≥ 500 Ω uscita corrente: ≤ 500 Ω |
|
Tempo di ripristino | 1 ... 10 ms , tip. 5 ms | |
Tolleranza di taratura punto zero | ≤ ± 10 % del valore terminale | |
Deriva termica | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
|
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Materiale della scatola | Ottone, cromato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 60 mm | |
Diametro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 57 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | 451 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3069B | ALL | 1216 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|