Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
MC60-12GM50-1N
Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | NAMUR |
Distanza di comando misura | 60 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile, in metallo amagn. |
Distanza di comando sicura | 10 ... 48,6 mm |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Frequenza di commutazione | 0 ... 5000 Hz |
Consumo corrente | |
| Magnete rilevato | ≥ 2,5 mA |
| Magnete non rilevato | ≤ 1 mA |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 4382 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Omologazioni e certificati |
Approvazione ATEX | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gb | TÜV 01 ATEX 1718 |
omologazione FM | |
| Control Drawing | 116-0165 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 2 m |
Sezione filo | 0,34 mm2 |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L |
Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L |
Grado di protezione | IP66 / IP67 |
Dimensioni | |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 12 mm |
Informazioni generali |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
MC60-12GM50-1N
Product Documentation:
MC60-12GM50-1N
Design / Simulation:
MC60-12GM50-1N
Certificazioni:
MC60-12GM50-1N
Prodotti associati :
MC60-12GM50-1N
Accessori |
|
|
|
Mounting flange, 12 mmfa |
|
|
|
|
Permanent magnet for magnetic field sensorsfa |
|
|
|
|
Permanent magnet for magnetic field sensorsfa |
|