Componenti di sistema di corrispondenza |
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Sono disponibili diverse modalità di funzionamento, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Tipo di uscita: Relè, Uscita del segnale: Due relè di uscita Relè 1: uscita di presenza Relè 2: uscita ad impulsi, Collegamento: 2 x 6 terminali a vite a innesto ≤1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Sono disponibili diverse modalità di funzionamento, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Tensione di esercizio: 230 V AC ±15%, Tipo di uscita: Relè, Uscita del segnale: Due relè di uscita Relè 1: uscita di presenza Relè 2: uscita ad impulsi, Collegamento: 2 x 6 terminali a vite a innesto ≤1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Sono disponibili diverse modalità di funzionamento, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Tipo di uscita: Relè, Uscita del segnale: Due relè di uscita Relè 1: uscita di presenza Relè 2: uscita ad impulsi, Collegamento: Base a innesto a 11 pinfa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Sono disponibili diverse modalità di funzionamento, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Tensione di esercizio: 230 V AC ±15%, Tipo di uscita: Relè, Uscita del segnale: Due relè di uscita Relè 1: uscita di presenza Relè 2: uscita ad impulsi, Collegamento: Base a innesto a 11 pinfa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Funzione Test, Tensione di esercizio: 230 V AC ±15%, Uscita del segnale: Un'uscita relè configurabile per canale #224258 #224258, Collegamento: 2 x 6 terminali a vite a innesto ≤1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Funzione Test, Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Uscita del segnale: Un'uscita relè configurabile per canale #224258 #224258, Collegamento: 2 x 6 terminali a vite a innesto ≤1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Funzione Test, Tensione di esercizio: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Uscita del segnale: Un'uscita relè configurabile per canale #224258 #224258, Collegamento: Base a innesto a 11 pinfa |
|
|
|
|
Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli, Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie, Rilevamento sicuro con tempi lunghi, Funzione Boost per incremento della sensibilità, Funzione Test, Tensione di esercizio: 230 V AC ±15%, Uscita del segnale: Un'uscita relè configurabile per canale #224258 #224258, Collegamento: Base a innesto a 11 pinfa |
|