Sistema di spurgo Ex pz serie 3000

Il sistema di spurgo Bebco EPS serie 3000 tipo Ex pz/ Y o Z sfiata e pressurizza la custodia protetta e mantiene la pressione all'interno della custodia. Il sistema riduce la classificazione all'interno di custodie protette da Zona 2 ad area sicura.

  • Classificato DEMKO, ATEX, UL,cUL e FM
  • Conforme agli standard NFPA 496 e ISA 12.4 EN 50016 e ATEX
  • Per applicazioni di tipo Y, tipo Z e tipo pz
  • Il volume della custodia può raggiungere i 250 piedi cubi (7,08 metri cubi)

Nota: per le cabine di spurgo Ex pz è necessario installare sfiati.


Type Ex pz purge system models - 3000 series

3003: Class I Enclosure Volumes ≤ 90 ft3
3004: Class I Enclosure Volumes ≤ 250 ft3


Scopri il modo più intelligente per garantire la protezione delle zone pericolose e configurare il tuo sistema di purge e pressurizzazione!