Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile |
Tipo di uscita | Interfaccia AS |
Distanza di comando misura | 20 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile |
Distanza di comando sicura | 0 ... 16,2 mm |
Distanza comando reale | 18 ... 22 mm tipico 20 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 |
Tipo di nodo | Nodo A/B |
Specifica AS-Interface | V3.0 |
Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i |
Frequenza di commutazione | 0 ... 150 Hz |
Isteresi | 1 ... 15 tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1000 ms |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Indicazione errore | LED, rosso |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 1330 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 |
| Sezione trasversale centrale minima | senza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2 |
| Sezione trasversale centrale massima | senza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2 |
Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche |
Superficie anteriore | PBT |
Parte inferiore della scatola | Plastica |
Grado di protezione | IP68 / IP69K |
Dimensioni | |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 118 mm |