Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
NCB4-12GM60-B3B-V1
Descrizione prodotto |
Interfaccia AS |
Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile |
Tipo di uscita | Interfaccia AS |
Distanza di comando misura | 4 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm |
Distanza comando reale | 3,6 ... 4,4 mm tipico 4 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,23 |
Fattore di riduzione rCu | 0,21 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 |
Tipo di nodo | Nodo A/B |
Specifica AS-Interface | V3.0 |
Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i |
Frequenza di commutazione | 0 ... 500 Hz |
Isteresi | 1 ... 15 tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1000 ms |
Display stato elettrico | LED duale, giallo |
Indicazione errore | LED duale, rosso |
Parametri Functional Safety |
MTTFd | 2140 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 |
Superficie anteriore | PBT |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni | |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro | 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB4-12GM60-B3B-V1
Product Documentation:
NCB4-12GM60-B3B-V1
Design / Simulation:
NCB4-12GM60-B3B-V1
Certificazioni:
NCB4-12GM60-B3B-V1
Prodotti associati :
NCB4-12GM60-B3B-V1
Accessori |
|
|
|
Mounting flange, 12 mmfa |
|
|
|
|
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistantfa |
|
|
|
|
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistantfa |
|