Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390

Gateway WirelessHART

I gateway WirelessHART sono il fulcro delle reti WirelessHART.

Il gestore della rete Network Manager determina i percorsi primari ed alternativi più indicati tra i singoli sensori wireless, nonché quale sensore è autorizzato a inviare un messaggio su un determinato canale. Le comunicazioni wireless di rete sono organizzate e ottimizzate in modo da fornire le migliori prestazioni possibili in termini di velocità, capacità di trasferimento dati e consumo energetico.

I gateway WirelessHART assicurano il collegamento con i sistemi DCS o di gestione delle risorse mediante un'interfaccia Ethernet e RS485 in grado di trasferire i dati tramite protocolli HART o Modbus.

L'integrazione al DCS o AMS avviene tramite DTM o DD.

I gateway Pepperl+Fuchs offrono:

  • Una diagnostica di rete intuitiva tramite un'interfaccia Web
  • Libertà di scelta del produttore del sistema di controllo
  • Un generatore di mappature flessibili Modbus per un commissioning rapido

Adattatore WirelessHART BULLET

Il BULLET è l'unico adattatore WirelessHART attualmente sul mercato con una custodia a prova di esplosione con tipo di protezione Ex d. Basta collegare il BULLET al dispositivo di campo e attivare l'efficiente trasmissione del segnale wireless.