Serviceline
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
Accessori

Prodotti selezionati

Prossima PaginaUltima Pagina
Prodotto

Accessory for WirelessHART temperature converter, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 3.6 V, Capacity 19 Ahpa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 1/2"pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, G 1/2pa
Accessory for WirelessHART Adapter, M 20pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 3/4"pa
Accessory for WHA-*-F8B2-*, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 7.2 V, Capacity 19 Ahpa
N socket to N socket, For high frequency applicationspa
N socket to TNC socket, For high frequency applicationspa
N plug to TNC plug, For high frequency applicationspa
TNC plug to N socket, For high frequency applicationspa
Prossima PaginaUltima Pagina

Selezione per la ricerca del prodotto

Adattatore WirelessHART BULLET

Adattatore WirelessHART "BULLET"

Il BULLET è l'unico adattatore WirelessHART attualmente sul mercato con una custodia a prova di esplosione con tipo di protezione Ex d. Basta collegare il BULLET al dispositivo di campo e attivare l'efficiente trasmissione del segnale wireless.