Scopri i sensori SmartRunner, basati sulla combinazione unica della tecnologia a lama di luce e sensori ottici 2D con LED integrati …

La serie R2000 offre risultati di misurazione affidabili ed estremamente precisi, con una visione a 360° senza interruzioni ...

Misurazione in 3D o ad alta velocità: la serie R2300 offre il sensore LiDAR adatto ad ogni sfida. Scopri di più sui vantaggi, sulla tecnologia e sulle aree di applicazione ...

Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Grazie a tecnologie all'avanguardia, i sensori di distanza offrono il massimo livello di precisione e affidabilità ...