Sistemi HMI robusti e leggeri per applicazioni all'aperto Zona 1/21

VisuNet IXD è la tecnologia modulare e leggera di Pepperl+Fuchs progettata per ambienti esterni difficili che richiedono thin client o HMI basato su PC estremamente robusti. I sistemi IXD sono certificati per la Zona 1/21 e possono funzionare in un ampio range di temperatura, da -20 °C a +60 °C. Il display multi-touch da 19" (48,3 cm) offre un'elevata luminosità e una migliore qualità delle immagini per una visione ottimale in condizioni di luce ambientale intensa.


Applicazioni tipiche

La serie VisuNet IXD è appositamente studiata per soddisfare le esigenze più complesse in applicazioni all'aperto. Nelle raffinerie, ad esempio, temperature fino a +60 °C, ambienti difficili o luce solare intensa sono condizioni del tutto comuni. Il touchscreen con protezione "optically bonded" di VisuNet IXD riduce al minimo i riflessi e migliora la qualità dell'immagine e il contrasto. Il design robusto e l'esteso range di temperatura lo rendono la soluzione perfetta per le applicazioni all'aperto negli impianti petrolchimici. Scopri di più sui vantaggi di VisuNet IXD in applicazioni come questa. 

Scopri di più su questa robusta soluzione per condizioni esterne difficili!

Servizio di aggiornamento

In qualità di utente del software thin client Pepperl+Fuchs, approfitta del nostro nuovo servizio.

Abbonati

Ti informeremo non appena sarà disponibile un nuovo aggiornamento software!