Componenti di sistema |
Trasmettitori | SLC-2-T/133 |
Ricevitori | SLC-2-R/133 |
Dati generali |
Distanza della portata | 0,2 ... 20 m |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED |
Tipo di luce | infrarosso, modulata |
Etichettatura gruppo di rischio LED | gruppo esenti |
Controlli | IEC/EN 61496 |
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 61496 | 4 |
Dimensioni dell'ostacolo | 50 mm |
Distanza del fascio | 500 mm |
Numero di fasci | 2 |
Modo operativo | A scelta con o senza interdizione di avviamento/riavviamento |
Angolo di apertura | < 5 ° |
Parametri Functional Safety |
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 |
Livello di performance (PL) | PL e |
Categoria | 4 |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
PFHd | 7,27 E-9 |
Tipo | 4 |
Indicatori / Elementi di comando |
Visualizzatore di stato | Display a 7 segmenti nel trasmettitore |
Indicatore di diagnosi | Display a 7 segmenti nel ricevitore |
Visualizzatore funzioni | nel ricevitore: LED rosso: OSSD disattivo LED verde: OSSD attivo LED giallo: campo protetto libero, sistema pronto all'avviamento |
Indicatore allarme di stabilità | LED arancione |
Elementi di comando | Commutatore per interdizione di avviamento/riavviamento, codifica del fascio |
Dati elettrici |
Tensione di esercizio | 24 V DC (-30 %/+25 %) |
Corrente in assenza di carico | Emettitore: 100 mA , Ricevitore 150 mA |
Classe di protezione | III |
Ingresso |
Corrente di azionamento | circa. 10 mA |
Tempo di azionamento | 0,03 ... 1 s |
Ingresso di test | Ingresso di reset per test del sistema |
Ingresso funzionale | Abilitazione di avviamento |
Uscita |
Uscita di sicurezza | 2 uscite a semiconduttore separate a prova di errori |
Uscita del segnale | 1 pnp, max. 100 mA per operatività all'avvio , a prova di corto circuito 1 pnp, max. 100 mA per stato OSSD , a prova di corto circuito |
Tensione di uscita | Tensione di esercizio -2 V |
Corrente di uscita | max. 0,5 A |
Tempo di reazione | 10 ms |
Conformità agli standard e alle direttive |
Conformità alle direttive | |
| Direttiva sulle macchine 2006/42/CE | EN ISO 13849-1:2008 ; EN 61496-1:2013 |
| Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Standard di conformità | |
| Norme | IEC 61496-2:2013 |
Omologazioni e certificati |
Conformità CE | CE |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Omologazione TÜV | TÜV |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Umidità relativa dell'aria | max. 95 %, non condensante |
Dati meccanici |
Grado di protezione | IP66 |
Collegamento | Collegamento del cavo a raccordo filettato M20 , Diametro cavo ∅5,5 ... 13 mm , vano morsetti con morsetti avvitabili, sezione dei conduttori max. 1,5 mm2 |
Materiale | |
| Custodia | Profilo di alluminio estruso, RAL 1021 (giallo) rivestito |
| Superficie dell'ottica | Disco di plastica |
Peso | Ognuno 2100 g |
Dimensioni | |
| Larghezza | 52 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Lunghezza | 707 mm |
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (nA) |
Marcatura ATEX | II 3 G Ex nAc op è IIC T4 |
Conformità alle direttive | 94/9/EG |
Norme | EN 60079-0:2009 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-28:2007 |
Livello di protezione delle apparecchiature Dc |
Marcatura ATEX | II 3 D Ex tc IIIC T90 °C |
Conformità alle direttive | 94/9/EG |
Norme | EN 60079-31:2009 |
Informazioni generali |
Uso en área Ex: | vedere ulteriori dettagli per l'utilizzo in aree pericolose |
| Categoria | 3G; 3D |