Panel PC resistenti, ottimizzati per applicazioni di ricerca ed estrazione del petrolio di Zona 2/22 e Div. 2

I PC VisuNet XT hanno la meglio sulle condizioni estreme che si verificano durante la ricerca e l'estrazione di combustibili fossili. Adatto per la piattaforma od ovunque sia necessario un panel PC estremamente robusto, l'XT è utilizzato principalmente in applicazioni all'aperto in cui gli ambienti difficili sono la norma. La custodia è realizzata in alluminio leggero verniciato a polvere per il settore marino, in grado di resistere alla nebbia salina e a un'ampia gamma di sostanze chimiche.

  • Portatile e con possibilità di manutenzione sul campo
  • Il design all'avanguardia dissipa il calore senza l'uso di ventole di raffreddamento
  • LCD con protezione "optically bonded" e leggibili sotto la luce diretta del sole, disponibili in dimensioni dello schermo da 38,1 cm (15") e 48,3 cm (19")
  • Certificazione globale - ATEX e IECEx Zona 2 e Classe I, Div. 2
  • Ampio range di temperatura di funzionamento da -40 °C a +65 °C
  • Opzione con processore Intel® Core™ quad core ad elevate prestazioni

Applicazioni tipiche

La serie VisuNet XT è progettata per l'uso in condizioni ambientali difficili, come ad esempio su piattaforme petrolifere. Durante il processo di perforazione, la piattaforma funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Forti urti e vibrazioni si fanno sentire sulle apparecchiature. Con le sue approvazioni per Zona 2 e Classe I, Div. 2, VisuNet XT soddisfa perfettamente questi complessi requisiti. Scopri di più sui vantaggi di VisuNet XT in applicazioni come questa. 

Servizio di aggiornamento

In qualità di utente del software thin client Pepperl+Fuchs, approfitta del nostro nuovo servizio.

Abbonati

Ti informeremo non appena sarà disponibile un nuovo aggiornamento software!