Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza dell'oggetto | max. 3 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
Campo di misura | 0 ... 120 mm | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 18 ... 30 V | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Tensione di uscita | 0 ... 10 V | |
Corrente di uscita | 4 ... 20 mA | |
Errore di linearità | ± 0,4 mm | |
Ripetitibilità | ± 0,2 mm | |
Risoluzione | 125 µm | |
Deriva termica | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 35 mA | |
Resistenza di carico | uscita tensione: > 1000 Ω uscita corrente: < 400 Ω |
|
Indicatore della tensione di esercizio | LED verde | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Materiale della scatola | ABS (polistirolo) | |
Grado di protezione | IP67 | |
Classe di protezione | II | |
Dimensioni | ||
Altezza | 41 mm | |
Larghezza | 23 mm | |
Lunghezza | 142 mm | |
Indicazione | I dati di precisione valgono solo per una distanza dell'oggetto da rilevare di 1 ... 3 mm. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Product Overview - Inductive Positioning Systems | ENG | 1289 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|