Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Estratto del Datasheet: Dati tecnici del
NCB3-F90-80-IE8-V15
Dati generali |
Montaggio incorporato | incorporabile |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza dell'oggetto | max. 3 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,45 |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 |
Campo di misura | 0 ... 80 mm |
Tipo di uscita | 4-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 18 ... 30 V |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Corrente di uscita | 4 ... 20 mA |
Caduta di tensione | ≤ 3 V |
Errore di linearità | ± 0,4 mm |
Ripetitibilità | ± 0,2 mm |
Risoluzione | 125 µm |
Deriva termica | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 35 mA |
Resistenza di carico | uscita corrente: < 400 Ω
|
Indicatore della tensione di esercizio | LED verde |
Standard di conformità |
EMC secondo | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Dati meccanici |
Materiale della scatola | ABS (polistirolo) |
Grado di protezione | IP67 |
Classe di protezione | II |
Dimensioni | |
| Altezza | 41 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Lunghezza | 102 mm |
Indicazione | I dati di precisione valgono solo per una distanza dell'oggetto da rilevare di 1 ... 3 mm. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB3-F90-80-IE8-V15
Product Documentation:
NCB3-F90-80-IE8-V15
Design / Simulation:
NCB3-F90-80-IE8-V15