Digitalizing hazardous areas.
Enabling connectivity.
Enhancing mobility.
Featurephone per Zona 1/21 e Div. 1—Ex-Handy 10
Il nuovo Ex-Handy 10 del marchio ecom di Pepperl+Fuchs è il featurephone di ultima generazione per una vasta gamma di applicazioni. Questa soluzione robusta e dalle alte prestazioni è realizzata per ambienti industriali difficili, ed è fornita con certificazioni estese e più bande di frequenza per l'uso in Zona 1/21, 2/22 ed aree pericolose di Div. 1/2in tutto il mondo.
L'Ex-Handy 10 è interamente conforme a WEA 2.0 e supporta anche le funzioni/funzionalità WEA 3.0, ad eccezione del tagging avanzato per la localizzazione geografica (solo per il mercato USA). Il featurephone 4G/LTE si adatta in particolare alle esigenze degli utenti che cercano un telefono cellulare sofisticato con una batteria potente che supporti sia il funzionamento con tastiera sia mediante touchscreen. Dalla comunicazione alla protezione del lavoratore isolato, il nuovo Ex-Handy 10 spiana la strada alle future applicazioni IIoT.
Il nuovo featurephone Ex-Handy 10 certificato per Zona 1/Div. 1 dal marchio ecom di Pepperl+Fuchs è progettato per aree pericolose e ambienti industriali difficili. L'Ex-Handy 10 soddisfa in modo sicuro ed efficiente i requisiti di comunicazione attuali e futuri di Industry 4.0 e Industrial Internet of Things.
Sviluppato completamente internamente, la nuova generazione di featurephone si basa su una tecnologia sofisticata e offre all'utente accessori abbinati da un'unica fonte, tra cui il microfono con altoparlante remoto a sicurezza intrinseca RSM-Ex 01. Indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, una persona della rete di assistenza globale di Pepperl+Fuchs è disponibile per rispondere alle tue domande.
Oltre ai prodotti e ai servizi digitali, il marchio ecom di Pepperl+Fuchs offre una piattaforma centrale per project manager, specialisti IT e utenti. I servizi spaziano dalla consulenza per la progettazione delle applicazioni, dalla preconfigurazione specifica per il cliente, alla messa in servizio dei dispositivi mobili fino alla gestione dei dispositivi mobili.
Con questo tool, l'utente può visualizzare il software e le configurazioni dei prodotti, nonché gestirli utilizzando una soluzione firmware remota. Permette inoltre ai clienti di reagire rapidamente alle mutevoli esigenze delle applicazioni personalizzate, eseguendo le necessarie regolazioni. Ciò consente di risparmiare tempo, risorse e costi, garantendo al contempo un processo costante e un'elevata qualità di tutti i dispositivi.
Guarda il video per avere maggiori informazioni sul servizio pronto all'uso che garantisce qualità e sicurezza per tutti i dispositivi.
In addition to digital products and services, the Pepperl+Fuchs brand ecom provides a central platform for project managers, IT specialists, and users. Services range from application engineering consulting, customer-specific pre-configuration, and mobile device commissioning to mobile device management. With this tool, users can view their products’ software and configurations and manage them using a remote firmware solution. It also enables customers to react quickly to the changing requirements of their individual applications by carrying out necessary adjustments. This saves time, resources, and costs, while a constant process and a high quality of all devices is ensured.
Una soluzione versatile basata sul concetto di lavoratore mobile collegato in rete è fondamentale per il successo della digitalizzazione nelle applicazioni con i dispositivi mobili.
Il robusto Ex-Handy 10, dalle alte prestazioni, è progettato per connettere i lavoratori alla sala di controllo in tempo reale. Inoltre, le funzioni di protezione automatica del lavoratore isolato, specifiche per le applicazioni, possono essere configurate e integrate nell'infrastruttura IT aziendale per garantire la sicurezza dei lavoratori sul campo.
Hai domande sull'Ex-Handy 10 e sui relativi accessori, oppure desideri avere ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione! Inviaci un messaggio compilando il modulo di contatto, e concorda una consulenza personale con uno dei nostri esperti.