Select Your Country
TopScan-S-M2S/L900 アクティブ赤外線スキャナ
Key Benefits at a Glance
- スイングドア用可動式プレゼンスセンサー
- さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能
- カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み
- マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造
- 困難な床でも安全な動作
- 各ビームは個別に調整できます
- ヒンジ側 / 反対側のトランスミッタを簡単に調整
- 3 ビームバージョン
Show more
Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT