Select Your Country

Go to global website

TopScan-S-T0V1-M/L310 アクティブ赤外線スキャナ

Key Benefits at a Glance

  • スイングドア用可動式プレゼンスセンサー
  • さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能
  • カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み
  • マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造
  • 困難な床でも安全な動作
  • 各ビームは個別に調整できます
  • ヒンジ側 / 反対側のトランスミッタを簡単に調整
  • シングルビームバージョン

Show more

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of TopScan-S-T0V1-M/L310

DIN 18650/EN16005 に準拠した個別保護用シングルまたはマルチビームライトカーテン
最小検出範囲0 ... 1500 mm
最大検出範囲0 ... 2500 mm
基準対象物床の最小反射度:6 %
検出物体への最小反射率:0 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 875 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 2 % センサー範囲 2000 mm の場合
ビーム数1 (内蔵センサーモジュール AIR の数)
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径1,1 cm x 8,3 cm センサー範囲 2000 mm の場合
解像度該当するすべての場所の基準オブジェクト CA DIN 186850-1/EN 16005
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 1
パフォーマンスレベル(PL)PL c
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd880 a (モジュールあたり)
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)90 %
機能インジケータLED 赤色 / 緑色
制御エレメント検知範囲調整器 、 エッジ監視用アジャスタ(左 / 右)
動作電圧UB24 V DC +/- 20 %
無負荷供給電流I075 mA
テスト入力アクティブ のとき U = -3 VDC~+1 VDC 非アクティブ のとき U = +4 VDC~30 VDC
切替え方式リレー非通電 のとき スキャン範囲内に物体があります
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧5 V ~ 30 V AC/DC
スイッチング電流最大 300 mA
応答時間≤ 70 ms
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 12978 、 EN 16005 、 DIN 18650
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
TUV 認証TUV NORD
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
相対湿度20 °C での湿度: < 90 %
60 °Cでの湿度:< 50 %
ハウジング長さ L310 mm
取付け高さ最大 2500 mm
保護等級IP52 、 IP54 オプション(特殊シール付き)
接続ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線
材料
ハウジングアルミニウム/ABS
光学面PMMA
寸法
高さ42 mm
深度37 mm
長さ310 mm
ケーブルの長さ最大 30 m
≤ 1 A 安全ヒューズ(スローブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
General Notes