ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

VDM28 – パルスレンジ技術を用いた最小距離測定センサ

距離測定センサVDM28

距離測定センサVDM28
距離測定センサVDM28

新しい且つ小さいVDM28距離センサパルスレンジ技術(PRT)を使用することにより、性能から評価すればあらゆる匹敵するセンサの市場の前列に入りました。

標準シリーズ28のセンサのコンパクトなハウジングに統合しました。汎用VDM28距離センサは様々な産業とアプリケーションに使用されることはできます。


  • パルスレンジ技術(PRT)直接測定プロセスの使用で正確に仕事
  • 発光体としての赤レーザ
  • 小さく、はっきり見えるライトスポット
  • 測定センサアプリケーション用PRT付き最小デバイス
  • ティーチイン
  • 8mまでの測定範囲で、5mmの繰り返し精度
  • 物体表面に影響されない高い再現性
  • 最小な白黒差
  • 一つの出力に二つのスイッチングポイント
  • 外部光に耐性ある
  • 相互干渉無し
  • 整備点検とプロセスデータ用IOリンクインターフェース
  • シリーズ28用頑丈な標準光電センサハウジング
  • 急速冷凍アプリケーション(-30°C)に適する

CEcULusSchutzklasse 2IO-Link