Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

測定装置用センサ

Pepperl+Fuchsは爆発危険エリア用流量計やマノメーターのようなスロット位置決め測定アプリケーションに適した高精度近接センサをご提供します。危険地域用に、KFD2-SH-EX1バリアーとの組み合わせでご使用頂ける近接センサSIL3をご用意しています。


スロットセンサ

スロットセンサ
スロットセンサ

広範囲なご用途 – 安全 – 簡単な取付

SJとSCシリーズスロットセンサはセンサ開口部での物体検知、更には、流量計の「開閉弁モニタリング」に最適です。


リングセンサ

広範囲なご用途– 信頼性 – 簡単

Pepperl+FuchsのRCシリーズリングセンサは、リングの中を通過する物体検知用として開発されました。これらのリングセンサは、内径10mmから43mmまでご用意しています。