Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

コードリーダーOPC120P - 複雑なアプリケーションにも対応[動画]


様々な読取条件・高速アプリケーションに対応

OPC120Pのユニークな偏光フィルタ技術高度反射面の確実なコード読取を実現します。PCB、写真冊、ガラス、金属での1D・2Dコードを確実に検出します。大きな焦点深度は、パラメータの変更や、機械的な調整を必要とせずに様々な距離やコードサイズで信頼性の高い動作を保証します。

10 m/s、100回/s読取までの高速用途に使用することができます。印刷の有無検出、一読取で最大4の異なるタスク同時に評価するようなパワフルな機能は、このコードリーダーの最大の特徴です。


ハイライト

  • 反射率の高い表面でも信頼性の高い1D・2Dコード読取
  • 10 m/s、100回/sまでの高速コード読取
  • 大きな焦点深度は異なる距離、オフセット、コード·サイズで信頼性の高い動作を実現
  • 複数のカメラ画像上で再構築されたロング·バーコード
  • 同じ画像内最大4つのコードを評価
  • 文字列/ロゴの有無検出・ロゴ比較
  • ロータリエンコーダ入力によるトリガー機能