Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VDM100のパルスレンジ技術による近代的距離測定 [アニメ]

他の距離センサと異なり、VDM100 距離測定センサは、初めてパルス幅テクノロジー(PRT)を 使用するものです。車両の正確な位置決めや最小の分離を迅速かつ正確に行う生産プロセスを実行することが可能となっています。

コスト効率のよい距離センサが、広い幅、高精度と外来光への非検出を達成しています。VDM100 は、機械的な消耗もなく迅速な反応をお届けし、測定パスに沿って追加コンポーネントを設置する必要もありません。距離センサは、送った光パルスと受け取った光パルスの時間差を使って正確な距離を計算します。

迅速な工具メカニズムにより取付けが簡単。投光部受光部が同じユニットに一体化されているため、取付けとアラインメントがワンステップで完了します。供給されている水平と垂直の調整スクリューで、ピンポイントの正確さで測定レーザ光線は調整されています。セットアップ用にレーザポインタも提供されており、ポインタは2分後に自動的に標準計測モードに戻ります。